Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arteor LED-Lichtleuchte weiss

Viereckig - 2 Module, 3000K, 110Lm

Arteor LED-Lichtleuchte weiss
Arteor LED-Lichtleuchte weiss 572257
941460169
3414970619808
3414970619808


177.35 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


LED-Wand-Leseleuchte mit Schalter und beweglichem Flexarm
Erlaubt eine zielgerichtete Beleuchtung
Am Kopfende eines Bettes montierbar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel: LED
Farbe : Weiss
EB-Montage: Wandaufbau
Einbautiefe: 40 mm min. 2 Module
Version: viereckig
Aufbaumasse (B x H x T): 45 x 45 x 390 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbtemperatur: 3000 K (warmweiss)
Lichtstrom: 110 lm
Steuerung der Lichtstärke: Eingebauter Dimmer
Energieeffizienzklasse: A
Schutzarten: IP 40 (montiertes Produkt) / IK 04
Selbstlöschend:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
UV-Beständigkeit: Ja

Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 35 °C

Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 230 V~
Eingangsfrequenz: 50 Hz
Leistung: 3.3 W

Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2 oder 2 x 2.5 mm2

Nutzlebensdauer: 40'000 x Ein- und Ausschalten