Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arteor LED-liseuse blanc

Carré - 2 modules, 3000K, 110lm

Arteor LED-liseuse blanc
Arteor LED-liseuse blanc 572257
941460169
3414970619808
3414970619808


177.35 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Liseuse Arteor à LED, applique murale équipée d'une commande et d'un bras orientable permettant de diriger l'éclairage
S'installe à la tête du lit

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lampe : LED
Couleur : blanc
Montage encastré : pose en applique murale
Profondeur d'encastrement: 40 mm min. 2 modules
Version: carré
Dimensions extérieures (l x h x p) : 45 x 45 x 390 mm
Profondeur d'installation : 32 mm
Température de couleur : 3000 K (blanc chaud)
Flux lumineux : 110 lm
Orientation de l'éclairage: avec variateur d'intensité lumineuse intégré
Classe d'efficacité énergétique: A
Indices de protection : IP 40 (produit monté) / IK 04
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Tenue aux UV : oui

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 35 °C

Caractéristiques électriques
Tension : 230 V~
Fréquence d'entrée : 50 Hz
Puissance : 3.3 W

Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2 ou 2 x 2.5 mm2

Durée de vie : 40'000 manoeuvres allumage et extinction



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen