Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astréo LED anthrazit, ON/OFF, 800 Lm

Funktionale Leuchte, Standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED anthrazit, ON/OFF, 800 Lm
Astréo LED anthrazit, ON/OFF, 800 Lm SL532181
924130809
3292290501993
3292290501993


114.25 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Astréo LED ist eine funktionale Aufbauleuchte, die die Beleuchtung von Kellern, Garagen, Verbindungswegen und technischen Räumen in Wohnanlagen und -Gebäuden gewährleistet.

Die Leuchte kann auch mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard funktionale Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: anthrazit
Schutzarten: IP 44 / IK 07
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 10 W



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen