Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astréo LED anthracite, ON/OFF, 800 Lm

Hublot fonctionnel, standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED anthracite, ON/OFF, 800 Lm
Astréo LED anthracite, ON/OFF, 800 Lm SL532181
924130809
3292290501993
3292290501993


114.25 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ce hublot fonctionnel assure un éclairage fiable dans les caves, les garages, les lieux de passage et les locaux techniques.

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot fonctionnel standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : anthracite
Indices de protection : IP 44 / IK 07
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 10 W



Article alternatif