Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astréo LED weiss, HF, 800 Lm

Funktionale Leuchte, Standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED weiss, HF, 800 Lm
Astréo LED weiss, HF, 800 Lm SL532185
924330819
3292290502020
3292290502020


159.15 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Astréo LED ist eine funktionale Aufbauleuchte, die die Beleuchtung von Kellern, Garagen, Verbindungswegen und technischen Räumen in Wohnanlagen und -Gebäuden gewährleistet.

Die Leuchte ist auch für den Innenbereich geeignet.
Sie wird mit dem eingebauten Potentiometer eingestellt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard funktionale Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 44 / IK 07
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 11 W



Alternativ Artikel