Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astréo LED blanc, HF, 800 Lm

Hublot fonctionnel, standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED blanc, HF, 800 Lm
Astréo LED blanc, HF, 800 Lm SL532185
924330819
3292290502020
3292290502020


159.15 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ce hublot fonctionnel assure un éclairage fiable dans les caves, les garages, les lieux de passage et les locaux techniques.

Le hublot est adapté à une utilisation en intérieur.
Paramétrable par potentiomètre intégré.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot fonctionnel standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 44 / IK 07
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 11 W



Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen