Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astréo LED weiss, HF, AV, 800 Lm

Funktionale Leuchte, vandalensicher, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED weiss, HF, AV, 800 Lm
Astréo LED weiss, HF, AV, 800 Lm SL532195
924330859
3292290502105
3292290502105


179.55 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auf den ersten Blick unterscheidet eigentlich nichts die vandalensichere Ausführung von der Standardversion der Astréo-Aufbauleuchte. Dennoch verfügt sie über technische Eigenschaften, die sie Vandalismus gegenüber (fast) gänzlich unempfindlich machen. Spezielle Schrauben verhindern die Demontage der Leuchte, da sie nur mit dem entsprechenden Sarlam-Werkzeug zu lösen ist.

Die Leuchte ist auch für den Innenbereich geeignet.
Sie wird mit dem eingebauten Potentiometer eingestellt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere funktionale Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 44 / IK 09
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 11 W



Alternativ Artikel