Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astréo LED blanc, HF, AV, 800 Lm

Hublot fonctionnel, antivandale, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED blanc, HF, AV, 800 Lm
Astréo LED blanc, HF, AV, 800 Lm SL532195
924330859
3292290502105
3292290502105


179.55 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


À priori, rien ne distingue visuellement le hublot antivandale du hublot standard de la gamme Astréo LED. Il dispose pourtant de caractéristiques techniques uniques le rendant quasiment insensible au vandalisme. Des vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté.

Le hublot est adapté à une utilisation en intérieur.
Paramétrable par potentiomètre intégré.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot fonctionnel antivandale en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 44 / IK 09
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 11 W



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen