Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astrozeitschaltuhr AlphaRex³ D21 - 1 Kanal

AlphaRex3 D21 astro, Digitale 1 Kanal mit Dämmerungsfunktion

Astrozeitschaltuhr AlphaRex³ D21 - 1 Kanal
Astrozeitschaltuhr AlphaRex³ D21 - 1 Kanal 412654
533126000
3245064126540
3245064126540


329.40 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AlphaRex3 D21 astro
Betriebsspannung AC: 230V
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Kontakte: 1 NO/NC
Verlustleistung: 1W
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Breite: 2TE (35mm)
Anzahl Programme: max. 56
Kürzeste Schaltzeit: 1s
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Steuerleitungslänge: max 50m
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Mit textgeführtem Programmierkonzept, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft,
Datenschlüssel und PC-Adapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich,
EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme,
Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/- 0,1 s/Tag, mit Nulldurchgangsschaltung
Anmerkung: astro: zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten,
Kombifunktion zur Erstellung von Schaltprogrammen, in denen der Verbraucher nach Astrozeiten und/oder fest eingestellten Zeiten geschaltet wird,
Täglich astronomische Berechnung der Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten durch Eingabe von Ort oder Ortskoordinaten,
Offset für Sonnenauf- und -untergangszeiten um bis zu +/- 120min einstellbar.
Die Differenzzeiten werden für die Auf- und Untergangszeiten separat eingestellt, Steuerung direkt aus der Verteilung,
Kein separater Lichtfänger notwendig, Zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken, Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Blöcken Mo-So, Mo-Fr oder Sa-So,
Sekundengenaues Programmieren, Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar,
Komfort-Zusatzfunktionen: Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 h, Nachlaufzeit einstellbar von 0s...23h 59min 59s, -1h-Test,
PIN-Code Eingabesperre,
Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen: Zyklusfunktion, Einschaltzeit einstellbar zwischen 1s und 1h 59min 59s,
Netzsynchronbetrieb einstellbar,
Hintergrundbeleuchtung