Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astro inter horaire AlphaRex³ D21 - 1 canal

AlphaRex3 D21 astro inter horaire digital 1 canal avec contrôle crépusculaire

Astro inter horaire AlphaRex³ D21 - 1 canal
Astro inter horaire AlphaRex³ D21 - 1 canal 412654
533126000
3245064126540
3245064126540


329.40 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


AlphaRex3 D21 astro inter horaire digital
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Canal: 1
Contacts: 1NO/NC
Puissance dissipée: 1W
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Largeur: 2mod. (35mm)
Nombre de programmess maxi: 56 programmes
Commutation minimale: 1s
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Ligne de commande: max 50m
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Avec concept de programmation à aide textuelle, 15 langues différentes sélectionnables aux choix,
création aisée de programmes à l'aide d'un PC en utilisant le logiciel Legrand AlphaSoft,
clé de données et adapteur pour PC, possibilité de sauvegarde des programmes sur clé de données,
mémoire EEPROM pour la sauvegarde des programmes de commutation,
réserve de marche de 5 ans pour la date et l'heure, changement automatique heure d'été/heure d'hiver, dérive d'horloge +/- 0,1 s/jour,
avec commutation au passage par zéro
Remarque: Astro: pour le contrôle crépusculaire des luminaires et autres appareils électriques,
fonction combinée pour la création de programmes dans lesquels l'appareil est commandé d'après les heures astronomiques et/ ou des heures fixes réglées,
calcul astronomique quotidien des heures de lever et de coucher du soleil par saisie du site ou des coordonnées locales,
décalage des heures de lever et de coucher du soleil réglable jusqu'à +/- 120min.
Les différences de temps sont réglées séparément pour les heures de lever et de coucher,
commande directe depuis le tableau de distribution, -pas de détecteur de lumière séparé nécessaire,
gain de temps en programmation grâce à la sélection de blocs de jours, définition personnalisée des blocs de jours ou sélection d'un bloc Lu-Di, -Lu-Ve ou Sa-Di,
programmation à la seconde près, vue d'ensemble des commutations, programmées pour la semaine, les fonctions
supplémentaires de confort suivantes: programme vacances, programme aléatoire, compteur horaire, plage de comptage 65.535h, entrée commande (inter horaire 1 canal N° de réf. 412654),
temporisation réglable de 0s...23h 59min 59s, test 1h,
code PIN de blocage de la saisie, mode expert pour fonctions supplémentaires: fonction cyclique, commutateur réglable entre 1s et 1h 59min 59s,
entrée commande Inversion, (inter horaire 1 canal N° de réf. 412654), entrée commande arrêt (inter horaire 1 canal N° de réf. 412634), mode synchronisation sur réseau réglable, -rétroéclairage



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen