Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 1000x800x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre HxBxT:1000x800x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 1000x800x300mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 1000x800x300mm 035233
3245060352332
3245060352332


2'288.80 CHF
501


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre
Abmessungen (HxBxT): 1000x800x300mm
Abmessungen Sichtfenster (HxB): 850x628mm
Gewicht: 36kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)

 

Hinweis: Tiefenverstellung der Montageplatte mit Gleitschiene (Art. Nr. 0367443) möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen