Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal HxLxP:1000x800x300mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm
Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm 035233
3245060352332
3245060352332


2'288.80 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal
Dimension (HxLxP): 1000x800x300mm
Dimension fenêtre (HxL): 850x628mm
Poids: 36kg
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Matériel: Acier inoxydable brossé
Qualité: 304L
Homologué: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Application: Zones nécessitant une hygiène rigoureuse (Industrie agro-alimentaire), zone blanche, en milieu corrosif (Industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, papier)
Porte: Arrondie, porte réversible
Verrouillable avec serrure double barre

 

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)

 

Remarque: Réglable possible en profondeur de la plaque de montage sur glissière (Art. Nr. 0367443)



Accessoires