Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre HxBxT:700x500x250mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm 035226
3245060352264
3245060352264


1'283.60 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre
Abmessungen (HxBxT): 700x500x250mm
Abmessungen Sichtfenster (HxB): 600x328mm
Gewicht: 15kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)

 

Hinweis: Tiefenverstellung der Montageplatte mit Gleitschiene (Art. Nr. 0367443) möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen