Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 700x500x250mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal HxLxP:700x500x250mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 700x500x250mm
Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 700x500x250mm 035226
3245060352264
3245060352264


1'283.60 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal
Dimension (HxLxP): 700x500x250mm
Dimension fenêtre (HxL): 600x328mm
Poids: 15kg
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Matériel: Acier inoxydable brossé
Qualité: 304L
Homologué: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Application: Zones nécessitant une hygiène rigoureuse (Industrie agro-alimentaire), zone blanche, en milieu corrosif (Industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, papier)
Porte: Arrondie, porte réversible
Verrouillable avec serrure double barre

 

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)

 

Remarque: Réglable possible en profondeur de la plaque de montage sur glissière (Art. Nr. 0367443)



Accessoires