Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 500x400x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:500x400x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 500x400x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  500x400x250mm 035507
834300071
3245060355074
3245060355074


339.80 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 500x400x250mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 10,7Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen