Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x250mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique HxLxP:500x400x250mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x250mm
Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x250mm 035507
834300071
3245060355074
3245060355074


339.80 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 500x400x250mm
Nombre de porte: 1
Poids: 10,7Kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre

Porte réversible, joint de porte en polyuréthane, plusieurs points de fermeture (tringlerie de verrouillage)
Charnières et axes traitées anti-corrosion
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)