AP-Türstation Linea 2000 - 1 Ruftaste 2-Draht-Bussystem, Anschlussklemmen für Busleitung und Türöffner, zwei Regler zum Einstellen der Sprechlautstärke, LED-Beleuchtung für Namensschilder. Farbe: Aluminium IP54, IK07 Masse (HxBxT): 176x98x31
mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
0
mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
nein
mit Kamera:
nein
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?