Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur audio LINEA 2000 - 1 appel

Poste extérieur audio LINEA 2000 - 1 appel - montage apparent - gris

Poste extérieur audio LINEA 2000 - 1 appel
Poste extérieur audio LINEA 2000 - 1 appel 342911
964210130
8012199653518
8012199653518


152.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Platine de rue AP Linea 2000 - 1 bouton d'appel
Système de bus à 2 fils, bornes de connexion pour le bus et la gâche électrique à 12V, deux boutons de réglage du volume d'écoute et de la parole, éclairage LED pour les plaques signalétiques.
Couleur : Aluminium
IP54, IK07
Dimensions (HxLxP) : 176x98x33 mm