Läutwerke
Aufputz Sonnerie-Taster IP44
041647
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Aufputz Sonnerie-Taster IP44
Aufputz Sonnerie-Taster mit Namensschild IP44
Aufputz Sonnerie-Taster IP44
Artikelnummer:
041647
E-Nr.:
963101001
EAN:
3245060416478
Barcode:
Listenpreis:
50.00 CHF
Warengruppe:
200
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Aufputz Sonnerie-Taster IP44
Taster mit Namensschild
Nennspannung max. 24V
Masse (B x H x T): 70 × 70 × 25 mm
mit Namensschild:
ja
mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Wohnbaukatalog: Katalogseite [319]