Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir de sonnerie saillie IP44

Poussoir de sonnerie saillie avec porte étiquette IP44

Poussoir de sonnerie saillie IP44
Poussoir de sonnerie saillie IP44 041647
963101001
3245060416478
3245060416478


53.05 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poussoir de sonnerie saillie IP44
Poussoir avec porte-étiquette
U max. 24V
Dimensions (l x h x p): 70 × 70 × 25 mm