Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 3000A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1

TAS127B Schienendurchführung primär: 54 x 127mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 3000A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 3000A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1 TASS50D300
8032826055928
8032826055928


125.85 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 400 ... 4000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 50VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen