Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 3000A, prestation nominale: 30 / 50A, classe 0.5 / 1

TAS127B Primaire à barre passante: 54 x 127mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 3000A, prestation nominale: 30 / 50A, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 3000A, prestation nominale: 30 / 50A, classe 0.5 / 1 TASS50D300
8032826055928
8032826055928


125.85 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 400 ... 4000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale 1 ... 50VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2