Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 300A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1

TA540 Rundleiter: Ø 40mm; Schienendurchführung primär: 40.5 x 20.5mm / 50.5 x 12.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 300A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 300A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1 TA54050C300
8032826040795
8032826040795


29.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 300 ... 1'200A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 2 ... 15VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2