Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Batterie-Rack (mit Batterien) für die USV-Anlage Keor SPE 2000VA

Rack oder Tower-Version

Batterie-Rack (mit Batterien) für die USV-Anlage Keor SPE 2000VA
Batterie-Rack (mit Batterien) für die USV-Anlage Keor SPE 2000VA 311076
960999321
3414972084550
3414972084550


930.60 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Batterieerweiterung 19" Rack 2U
Für USV-Anlage 311070CH und 311071CH
Abmessungen:
- Höhe: 88mm
- Breite: 440mm
- Tiefe: 440mm
19-Zoll-Rack Typ 2U
Optional 19" Rack Einbaukit: 310952