Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2000VA

rack ou tour

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2000VA
311076
960999321
3414972084550
3414972084550


891.80 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret de batterie externe 19" 2U
Pour onduleurs références 311070CH et 311071CH
Dimensions:
- Hauteur : 88mm
- Largeur : 440mm
- Profondeur : 440mm
Rack 19 pouces type 2U
Kit d'installation en rack 19" en option : 310952



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen