Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler

Befestigungsvorrichtung für DPX630 fix/vertikal in XL3 4000 Verteiler

Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler
Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler 020676
3245060206765
3245060206765


756.50 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 4000 Verteiler:
Montageplatte (Metall)
Breite: 24TE
Höhe: 400mm
Gerät: DPX 630 (2St.)
Montageart: Steckbar
Position: Vertikal
Konfiguration: Einspeiseumschaltung
Anschluss: Front- oder Rückanschluss
Antrieb: +/- Motorantrieb


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen