Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler

Befestigungsvorrichtung DPX 630 fix/vertikal für XL3 4000 Verteiler

Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler
Befestigungsvorrichtung DPX 630 XL3 4000 Verteiler 020721
3245060207212
3245060207212


215.50 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 4000 Verteiler:
Befestigungsvorrichtung verstellbar
Gerät: DPX 630 (1-2St.)
Konfiguration: + Drehantrieb oder + Motorantrieb (Front)
Position: Vertikal
Montageart: Steckbar/Ausfahrbar
Anschluss: Front- oder Rückanschluss


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen