Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack 200 Stück Phasenkoppler 2 DIN Module

Phasenkoppler 2 DIN Module, 3-polig 400VAC - Pack mit 200 Stück

Best-Price-Pack 200 Stück Phasenkoppler 2 DIN Module
Best-Price-Pack 200 Stück Phasenkoppler 2 DIN Module 003608BP200
7611668108408
7611668108408


23'946.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Phasenkoppler 2 DIN Module, 3-polig 400VAC
Spannung: 400 V
Anschlussquerschnitt: max 5 mm2
Frequenzbereich: 95 - 148.5 kHz
Impedanz (132.5 kHz): 0.25 max.
Dämpfung (132.5 kHz): - 0 dB min.
Betriebstemperatur: 5 - 45 °C



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen