Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack 200 pièces Coupleur de phases 2 modules DIN

Coupleur de phases 2 modules DIN, triphasé 400 VAC - Pack de 200 pièces

Best-Price-Pack 200 pièces Coupleur de phases 2 modules DIN
Best-Price-Pack 200 pièces Coupleur de phases 2 modules DIN 003608BP200
7611668108408
7611668108408


23'946.70 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupleur de phases 2 modules DIN, triphasé 400 VAC
Tension: 400 V
Capacité des bornes: 5 mm2 max.
Bande de fréquence: 95 - 148.5 kHz
Impédance (132.5 kHz): 0.25 max.
Atténuation (132.5 kHz): - 0 dB min.
Température de fonctionnement: 5 - 45 °C