Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für grosse Raumhöhen

Infrarot-Sensor 360°, Reichweite Ø 20 m und 10 Höhe oder Ø 6 m und 2.5 m Höhe

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für grosse Raumhöhen
048932
545427001
3245060489328
3245060489328


246.00 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, Infrarot-Sensor

Installationsort: Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für grosse Raumhöhen
Deckenmontage (Aufputz)
Erfassungsbereich: 180°
Empfohlene Einbauhöhe und Reichweite: 2.5 m und Ø 6 m oder 10 m und Ø 20 m
3-Draht mit Neutralleiter
Schutzart: IP 55
Verbrauch: 0.4 W im Standby-Modus
Passend zu Kabelrinnen der Marke Cablofil

Für das manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden