Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur Éco2 au plafond, grande hauteur

Détection infrarouge 360°, portée Ø 20 m et 10 m de hauteur ou Ø 6 m et 2.5 m de hauteur

Détecteur Éco2 au plafond, grande hauteur
048932
545427001
3245060489328
3245060489328


246.00 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écodétecteur autonome pour 1 circuit, détection infrarouge

Lieux d'installation : Détecteur de mouvement Éco2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle, spécial grande hauteur
Fixation au plafond - en saillie
Hauteur recommandée de fixation : 2.5 m
Lobe de détection : 180°
hauteur recommandée de fixation et portée : 2.5 m et Ø 6 m ou 10 m et Ø 20 m
3 fils avec neutre
Indice de protection : IP 55
Consommation: 0.4 W en veille
Compatible avec chemins de câbles de type Cablofil

Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 077046UP61 (ou lumineux réf. 077049UP61) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen