Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für Korridore

2 PIR-Sensoren 360°, seitliche Reichweite 2 x 12m, 3-Draht mit Neutralleiter

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für Korridore
048817
545409001
3245060488178
3245060488178


140.40 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, 2 PIR-Sensoren

Installationsort: Decken-Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für Korridore
Deckenmontage: Installation direkt in die Zwischendecke mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial oder Installation in Batibox Unterputzdose / Tiefe 50 mm (Art. 0 893 58)
Empfohlene Einbauhöhe: 2.5 m
Seitliche Reichweite: 2 x 12 m
Erfassungsbereich: 360°
3-Draht mit Neutralleiter
Optimale Distanz zwischen 2 Bewegungsmelder: 20 m
Steckklemmenanschluss
Schutzart: IP 41
Verbrauch: 0.4 W im Standby-Modus
Aufputzmontage für Decken mit Zubehör Art. 0 488 75 (separat zu bestellen)

Für das manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden