Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur Éco2 au plafond, couloir

Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12m, 3 fils avec neutre

Détecteur Éco2 au plafond, couloir
048817
545409001
3245060488178
3245060488178


140.40 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écodétecteur autonome pour 1 circuit, double détection infrarouge

Lieu d'installation : Détecteur de mouvement Éco2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle, spécial couloir
Montage au plafond : se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm (réf. 0 893 58)
Hauteur recommandée de fixation : 2.5 m
Portée latérale : 2 x 12 m
Lobe de détection : 360°
3 fils avec neutre
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Raccordement par bornes automatiques
Indice de protection : IP 41
Consommation : 0.4 W en veille
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 077046UP61 (ou lumineux réf. 077049UP61) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen