E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteilermaterial
Klemmleisten 63-100A
Blank
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Blank
Filter
Anschlüsse:
-- Alle --
1x6-25mm2 + 4x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 8x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 12x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 14x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 16x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 19x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 24x1,5-16mm2
4x1,5-16mm2
8x1,5-16mm2
Länge:
-- Alle --
45mm
47mm
73mm
113mm
122mm
141mm
157mm
192mm
Montage:
-- Alle --
DIN-Schiene
Halter 004811 für DIN-Schiene
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Klemmleiste 1x6-25mm² und 4x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Art.: 004801
E-Nr.: 158003011
Klemmleiste 1x6-25mm² und 8x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Art.: 004803
E-Nr.: 158003021
Klemmleiste 1x6-25mm² und 14x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Art.: 004805
E-Nr.: 158003041
Klemmleiste 1x6-25mm² und 19x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Art.: 004806
E-Nr.: 158003071
Klemmleiste 1x6-25mm² und 24x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Art.: 004807
E-Nr.: 158003081
Klemmleiste 4x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss
Art.: 004820
E-Nr.: 158003111
Klemmleiste 8x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss
Art.: 004822
E-Nr.: 158003121
Klemmleiste 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss
Art.: 004824
E-Nr.: 158003131
Klemmleiste 1x6-25mm² und 16x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss
Art.: 004825
E-Nr.: 158003151
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen