Borniers de répartition 63-100A
Nu
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
Nu
Filtre(s)
Raccordement:
-- Tous --
1x6-25mm2 + 4x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 8x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 12x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 14x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 16x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 19x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 24x1,5-16mm2
4x1,5-16mm2
8x1,5-16mm2
Longueur:
-- Tous --
45mm
47mm
73mm
113mm
122mm
141mm
157mm
192mm
Montage:
-- Tous --
Rail DIN
Support 004811 pour rail DIN
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Bornier 1x6-25mm² et 4x1,5-16mm², nu à visser
Réf.: 004801
E-No.: 158003011
Bornier 1x6-25mm² et 8x1,5-16mm², nu à visser
Réf.: 004803
E-No.: 158003021
Bornier 1x6-25mm² et 14x1,5-16mm², nu à visser
Réf.: 004805
E-No.: 158003041
Bornier 1x6-25mm² et 19x1,5-16mm², nu à visser
Réf.: 004806
E-No.: 158003071
Bornier 1x6-25mm² et 24x1,5-16mm², nu à visser
Réf.: 004807
E-No.: 158003081
Bornier 4x1,5-16mm², isolé à visser
Réf.: 004820
E-No.: 158003111
Bornier 8x1,5-16mm², isolé visser
Réf.: 004822
E-No.: 158003121
Bornier 1x6-25mm² et 12x1,5-16mm², isolé à visser
Réf.: 004824
E-No.: 158003131
Bornier 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm², isolé à visser
Réf.: 004825
E-No.: 158003151