Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodenkanal 7 5x 18 mm, hellgrau

IP40, IK07, RAL 7030

Bodenkanal 7 5x 18 mm, hellgrau
Bodenkanal  7 5x 18 mm, hellgrau 030093
127604031
3245060300937
3245060300937


12.55 CHF
180


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Boden-Leitungsführungskanal aus Kunststoff.
 
-Farbe: Hellgrau, RAL 7030
-Abmessungen (B x H): 75 x 18 mm
-Länge: 2000 mm
-Anzahl der Leitungsführungen: 3
-Schutzart: IP40
-Schlagfestigkeit: IK07
-Eigenschaften: Ausgestattet mit zwei Klebestreifen für besseren Halt auf dem Boden.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen