Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Canal de sol 75 x 18 mm, gris clair

IP40, IK07, RAL 7030

Canal de sol 75 x 18 mm, gris clair
Canal de sol 75 x 18 mm, gris clair 030093
127604031
3245060300937
3245060300937


12.55 CHF
180


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Canal de gestion de câbles de sol en plastique.
 
-Couleur : gris, RAL 7030
-Dimensions (L x H) : 75 x 18 mm
-Longueur : 2000 mm
-Nombre de conduits : 3
-Degré de protection : IP40
-Résistance aux chocs : IK07
-Caractéristiques : Équipé de deux bandes adhésives pour un meilleur maintien au sol.