Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT13, bronze eckig

Bodensteckdose Arnould ART eckig, 1xT13, Material Zamak, bronze

Bodensteckdose 1xT13, bronze eckig
Bodensteckdose 1xT13, bronze eckig 48370T13
663006881
7611668107357
7611668107357


142.95 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: bronze
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44