Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT13, bronze carrée

Prise de sol Arnould ART, carrée 1xT13, finition bronze, matière Zamak

Prise de sol 1xT13, bronze carrée
Prise de sol 1xT13, bronze carrée 48370T13
663006881
7611668107357
7611668107357


142.95 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: bronze
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44