Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT13 eckig

Bodensteckdose Platinum eckig, 1xT13, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodensteckdose 1xT13 eckig
Bodensteckdose 1xT13 eckig 48270T13
933006451
7611668105001
7611668105001


94.65 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen