Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT13 carrée

Prise de sol Platinum, carrée 1xT13, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol 1xT13 carrée
Prise de sol 1xT13 carrée 48270T13
933006451
7611668105001
7611668105001


94.65 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44