Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT23, bronze rund

Bodensteckdose Arnould ART rund, 1xT23, Material Zamak, bronze

Bodensteckdose 1xT23, bronze rund
Bodensteckdose 1xT23, bronze rund 48380T23
663616881
7611668107708
7611668107708


153.90 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: bronze
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen