Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT23, bronze ronde

Prise de sol Arnould ART, ronde 1xT23, finition bronze, matière Zamak

Prise de sol 1xT23, bronze ronde
Prise de sol 1xT23, bronze ronde 48380T23
663616881
7611668107708
7611668107708


153.90 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: bronze
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
IK 08
IP 44