Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT23, schwarz matt rund

Bodensteckdose Arnould ART rund, 1xT23, Material Zamak, schwarz matt

Bodensteckdose 1xT23, schwarz matt rund
Bodensteckdose 1xT23, schwarz matt rund 48480T23
663616951
7611668107722
7611668107722


153.90 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: schwarz matt
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
IK 08
IP 44