Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT23, noir mat ronde

Prise de sol Arnould ART, ronde 1xT23, finition noir mat, matière Zamak

Prise de sol 1xT23, noir mat ronde
Prise de sol 1xT23, noir mat ronde 48480T23
663616951
7611668107722
7611668107722


153.90 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: noir mat
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
IK 08
IP 44