Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Brandschutz-Kabelabschottung, rund 25 mm

RFG2 Brandschutz-Kabelabschottung, rund 25 mm

Brandschutz-Kabelabschottung, rund 25 mm
Brandschutz-Kabelabschottung, rund 25 mm CM350705
3414971258266
3414971258266


12.30 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.
Gesicherte Abdichtung, ob mit oder ohne Kabel.
Werksseitige Vorkalibrierung und Zertifizierung der aufschäumenden Materialien.
Garantierte Flexibilität ohne die Brandmauer zu beeinträchtigen. Die Module lassen sich öffnen.
Das erleichtert die Montage bei bereits verlegten Kabeln und bei der Demontage.
Zusätzliches Kabelverlegen oder Verändern der Zusammenstellung verlangt keine speziellen Vorkenntnisse und erfolgt ohne Werkzeug, Staub und Schmutz.
Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min. Klassifizierung gemäss EN 13501-2, Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF. FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.