Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Passe câble coupe feu 25 mm

RFG2 - Passe câble coupe feu 25 mm

Passe câble coupe feu 25 mm
Passe câble coupe feu 25 mm CM350705
3414971258266
3414971258266


12.30 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Applications: Mur béton et cloison sèche
Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.
Étanchéité assurée en toute sécurité, avec ou sans câbles.
Pré-calibrage usine et certification vide/plein des matériaux intumescents.
Flexibilité garantie sans corrompre la paroi coupe-feu : tout ajout d’équipements ou changement de configuration se fait sans formation, sans outil, sans poussière ni débris.
Les modules sont démontables et s’ouvrent pour s’installer autour de câbles déjà en place.
Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2Test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen