BTicino halogenfreies Kabel für Video-Gegensprechanlage, 0,50 mm², MyHOME.BTicino halogenfreies, ungeschirmtes Kabel für Video-Gegensprechanlage und MyHOME, 0,50 mm², 400 V, 200 m.BTicino halogenfreies Kabel für Video-Gegensprechanlage, 0,50 mm², MyHOME.
Anschlusskabel für BTicino Video-Gegensprechanlage mit 2-Draht-Bus und MyHOME Smart-Home-System. Ungeschirmt, mit weisser Aussenhülle und zwei flexiblen, verdrillten Leitern von 0,50 mm² (braun und braun/weiss). Isolierung 400 V. Lieferung auf 200 m Spule. Halogenfreies Kabel mit niedriger Toxizität – ideal für Anwendungen, bei denen Brandschutz besonders wichtig ist. Reaktion auf Feuer gemäss CPR-Klassifizierung: Cca-s1b, d1, a1. Erfüllt die folgenden Normen: EN 50575, EN 60811, EN 50289, EN 50290, EN 60228, EN 50265-2-1, EN 50395, EN 50396. |