Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Câble sans halogène BTicino non blindé pour vidéo-portier et Smart Home, 0,50 mm

Câble sans halogène BTicino non blindé pour vidéo-portier et système MyHOME, conducteurs 0,50 mm², gaine blanche, 400 V, 200 m.

Câble sans halogène BTicino non blindé pour vidéo-portier et Smart Home, 0,50 mm
Câble sans halogène BTicino non blindé pour vidéo-portier et Smart Home, 0,50 mm 336905
101282019
8005543621516
8005543621516


515.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Câble de raccordement pour portier vidéo bticino à bus 2 fils et système de smart home MyHOME. Non blindé, composé d’une gaine extérieure blanche et de deux conducteurs souples torsadés de 0,50 mm² (marron et marron/blanc). Isolation 400 V. Livré en couronne de 200 mètres.
 
Câble sans halogène à faible toxicité – idéal pour les applications où la sécurité incendie est particulièrement critique.
Classe de réaction au feu selon le règlement CPR : Cca-s1b, d1, a1.
Conforme aux normes suivantes :
EN 50575, EN 60811, EN 50289, EN 50290, EN 60228, EN 50265-2-1, EN 50395, EN 50396
2 x 0,5 mm²