Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Promo & Fundgrube

Chartres Infini LED weiss, HF, 2000 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Infini LED weiss, HF, 2000 Lm
Chartres Infini LED weiss, HF, 2000 Lm SL532058
924350869
3292290502389
3292290502389


99.00 CHF
000


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Rasche Montage und einfacher Unterhalt dank der abnehmbaren Montageplatte. Korridore, Treppenhäuser und Eingangshallen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Die exklusive Ästhetik dieser Leuchte passt sich ihrer Umgebung gut an. Ihr extraflaches Design garantiert maximale Diskretion.

Die Leuchte ist besonders für den Innenbereich geeignet. Das IR-Konfigurationstool (Ref.: 088230) ermöglicht das individuelle Einstellen der Parameter der Aufbauleuchte mit HF-Sensor. Der Hyper-Frequenz-Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung ein, solbald sich eine Person nähert, oder wenn die Helligkeit des Ortes nachlässt. Dieser im Leuchtengehäuse eingebauter Bewegungsmelder ist völlig unsichtbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 2000 Lm
Verbrauch: 28 W

Lebensdauer : 50'000 Std



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen